Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet  2.5 GPM ceiling
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet  2.5 GPM ceiling
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM ceiling

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM ceiling
    Specifikáció
    • Surfaces: - 35313001 Chrome - 35313341 Brushed Black Chrome - 35313251 Brushed Gold Optic - 35313331 Polished Black Chrome - 35313991 Polished Gold Optic - 35313821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, green diverter • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító35313USA
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)71
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures