Termékek közzététele
AXOR Citterio E basin mixer wall m.
AXOR Citterio E basin mixer wall m.
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mixer wall m.

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36106670 Matt Black - 36106000 Chrome - 36106020 Polished Chrome - 36106130 Polished Bronze - 36106140 Brushed Bronze - 36106250 Brushed Gold Optic - 36106260 Brushed Chrome - 36106300 Polished Red Gold - 36106310 Brushed Red Gold - 36106330 Polished Black Chrome - 36106340 Brushed Black Chrome - 36106800 Stainless Steel Optic - 36106820 Brushed Nickel - 36106830 Polished Nickel - 36106930 Polished Brass - 36106950 Brushed Brass - 36106990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 221 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36106000
    • TermékcsaládAXOR Citterio E
    • TermékcsoportManual mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)78
    • Szélesség (mm)168
    • Mélység (mm)232
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia