Termékek közzététele
AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
AXOR

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
Specifikáció
  • Surfaces:

    - 38412141 Brushed Bronze

    - 38412331 Polished Black Chrome

    Specification:

    • connection type: basic set

    • projection 226 mm

    • free-standing installation

    • spray type: normal spray

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító38412USA
  • TermékcsaládAXOR Uno
  • TermékcsoportBath fillers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)928
  • Szélesség (mm)124
  • Mélység (mm)305
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)6.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures