Termékek közzététele
AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 42860000 Chrome - 42860670 Matt Black - 42860700 Matt White - 42860950 Brushed Brass - 42860990 Polished Gold Optic - 42860250 Brushed Gold Optic - 42860140 Brushed Bronze - 42860300 Polished Red Gold - 42860310 Brushed Red Gold - 42860820 Brushed Nickel - 42860800 Stainless Steel Optic - 42860330 Polished Black Chrome - 42860340 Brushed Black Chrome - 42860020 Polished Chrome - 42860260 Brushed Chrome - 42860830 Polished Nickel - 42860130 Polished Bronze - 42860930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 655 mm • with mounting material • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42860XXX
    • TermékcsaládAXOR Universal Circular
    • TermékcsoportTowel holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)655
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)650
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia