Termékek közzététele
AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set
AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 47040000 Chrome/Mirror Glass - 47040600 Chrome/Black Glass - 47040670 Matt Black/Black Glass - 47040350 Satin Black/Black Glass - 47040360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • projection: 196 mm • spout height: 1158 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító47040XXX
    • TermékcsaládAXOR MyEdition
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1238
    • Szélesség (mm)124
    • Mélység (mm)245
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)17.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures