Termékek közzététele
48010XXX AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
48010XXX AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    AXOR

    48010XXX AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set

    AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48010700 Matt White

      - 48010000 Chrome

      - 48010670 Matt Black

      - 48010340 Brushed Black Chrome

      - 48010950 Brushed Brass

      - 48010990 Polished Gold Optic

      - 48010250 Brushed Gold Optic

      - 48010140 Brushed Bronze

      - 48010300 Polished Red Gold

      - 48010310 Brushed Red Gold

      - 48010820 Brushed Nickel

      - 48010800 Stainless Steel Optic

      - 48010330 Polished Black Chrome

      - 48010020 Polished Chrome

      - 48010260 Brushed Chrome

      - 48010830 Polished Nickel

      - 48010130 Polished Bronze

      - 48010930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: Basin mixer, waste set

      • ComfortZone 140

      • projection: 122 mm

      • spout height: 140 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • push-open waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in middle position

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48010XXX
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)82
    • Mélység (mm)157
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures