Termékek közzététele
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    AXOR

    48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48712000 Chrome

      - 48712140 Brushed Bronze

      - 48712250 Brushed Gold Optic

      - 48712300 Polished Red Gold

      - 48712310 Brushed Red Gold

      - 48712330 Polished Black Chrome

      - 48712340 Brushed Black Chrome

      - 48712670 Matt Black

      - 48712800 Stainless Steel Optic

      - 48712820 Brushed Nickel

      - 48712950 Brushed Brass

      - 48712990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

        • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

          • min. operating pressure: 1 bar

          • max. operating pressure: 10 bar

          • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

            • suitable for horizontal and vertical installation

            • Safety stop at 40 °C

            • temperature limitation adjustable

            • connection dimension: DN20

            • connection type: basic set

          Műszaki specifikáció
          • Egyedi azonosító48712XXX
          • TermékcsaládThermostatic module
          • TermékcsoportAXOR One
          • TípusObjektum (egy termék)
          • Megjelenés dátuma2025-07-09
          • Verziószám1
          • Magasság (mm)354.5
          • Szélesség (mm)121
          • Mélység (mm)86
          Kapcsolódó adatok
          • Tervezés helyeNémetország
          • Gyártás helyeNémetország
          • Nettó tömeg (kg)1.93
          Besorolások
          • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
          • IFC besorolásSzelep
          • ETIM-kódEC011329
          • ETIM-névShower mixing tap
          • UNSPSC névSanitary ware
          • UNSPSC kód301815
          • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
          • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
          • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
          • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
          • OmniClass szám23-31 11 00
          • OmniClass névFaucets
          • CSI UniFormat II kódD2010
          • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures