Termékek közzététele
NAZAR FÜGGŐLÁMPA 5 3 LÉPCSŐS DIMM függőlámpa

NAZAR FÜGGŐLÁMPA 5 3 LÉPCSŐS DIMM függőlámpa

A NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM függőlámpa egy AZzardo függőlámpa, amely letisztult, modern vonalakat visz otthonába. Kiegyensúlyozott arányaival és letisztult részleteivel könnyedén illeszkedik a modern terekbe. Ideális lépcsőházba vagy dolgozószobába, fókuszált fényt ad oda, ahol szüksége van rá, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Méretek Mennyezeti alap hossza [cm]: 36 Mennyezeti alap szélessége [cm]: 8 Mennyezeti alap magassága [cm]: 4 Termék szélessége [cm]: 22 Termék hossza [cm]: 112 Termék magassága [cm]: min. 80 max. 178 Lámpabúra hossza [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Lámpabúra szélessége [cm]: 4x 3,5 / 2x 4 / 4x 5 Lámpabúra magassága [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Anyagok és színek Díszítő szín: Sárgaréz Mennyezeti alap színe: Sárgaréz Domináns szín: Borostyán Díszítő anyag: Alumínium Domináns anyag: Üveg Díszítő felület: Szálcsiszolt Fő felület: Fényes Lámpabúra színe: Borostyán Alapvető információk Típus: Függesztett lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 56W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 80 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 98° Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 10 Fényáram [lm]: 998 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: 3 fokozatú fényerőszabályzó BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Igen Távirányító: Nem Színhőmérséklet [K]: 3100 Vezérlés típusa > Mindenhez: 3 fokozatú fényerőszabályzó Beállítás: Igen Csomagolás Nettó tömeg [kg]: 11,2 Doboz szélessége 1 [cm]: 103 Doboz magassága 1 [cm]: 21 Doboz mélysége 1 [cm]: 35,5 Bruttó tömeg [kg]: 12,6
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6531
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok