Anyagok és színek
Kiegészítő szín: Fehér
Domináns szín: Fekete
Kiegészítő anyag: Üveg
Domináns anyag: Alumínium
Kiegészítő felület: Matt
Kiemelkedő felület: Matt
Mennyezeti talp színe: Fekete
Lámpabúra színe: Fehér
Alapvető információk
Típus: Függesztett lámpa
Fényforrás típusa: integrált LED
Energiaosztály: G
Védelmi osztály: IP20
Maximális teljesítmény: 84W
Méretek
Mennyezeti talp magassága [cm]: 4,5
Lámpabúra szélessége [cm]: 12
Lámpabúra magassága [cm]: 7
Termék szélessége [cm]: 67
Termék magassága [cm]: 303
Mennyezeti alap szélessége [cm]: 60
Specifikáció
Azzardo Smart App: Nem
Bluetooth Gateway: Nem
CCT: Nem
Mozgásérzékelő: Nem
Fényforrások száma: 12
Feszültség: 230V
BT Vezérlőpanel: Nem
RGB: Nem
Fényerőszabályozás: Nem
Távirányító: Nem
Színhőmérséklet [K]: 3000
Ütésállósági osztály: 1
Beállítás: Igen
Csomagolás
Bruttó tömeg [kg]: 9,6
Nettó tömeg [kg]: 7,2
Doboz szélessége 1 [cm]: 74
Doboz magassága 1 [cm]: 24
Doboz mélysége 1 [cm]: 69