Méretek
Termék hossza [cm]: 60
Fali talp szélessége [cm]: 4
Lámpabúra szélessége [cm]: 6
Lámpabúra magassága [cm]: 6
Termék magassága [cm]: 6
Lámpabúra hossza [cm]: 60
Fali talp magassága [cm]: 4
Termék szélessége [cm]: 9
Fali talp hossza [cm]: 26
Anyagok és színek
Kiegészítő szín: Fehér
Fali talp színe: Fekete
Domináns szín: Fekete
Kiegészítő anyag: PVC
Domináns anyag: Alumínium
Kiemelkedő felület: Matt
Kiegészítő felület: Bordázott
Lámpabúra színe: Fehér
Specifikáció
Fényforrások száma: 1
Okosalkalmazás: Nem
Bluetooth átjáró: Nem
CCT: Igen
CRI [Ra]: ≥ 90
Mozgásérzékelő: Nem
Ütésállósági osztály: 1
Feszültség: 230V
Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló
BT vezérlőpanel: Nem
RGB: Nem
Fényerő-szabályozás: Nem
Távirányító: Nem
Vezérlés típusa > Mindenhez: CCT kapcsoló
Sugárszög: 107°
Fényáram [lm]: 1063
Beállítás: Nincs
Színhőmérséklet [K]: 3000 / 4100
Alapvető információk
Típus: Fali lámpa
Fényforrás típusa: integrált LED
Energiaosztály: G
Védelmi osztály: IP44
Maximális teljesítmény: 14 W
Csomagolás
Bruttó tömeg [kg]: 1,2
Nettó tömeg [kg]: 1