Termékek közzététele
PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK mennyezeti lámpa

PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK mennyezeti lámpa

Az AZzardo PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK mennyezeti lámpája letisztult, modern vonalakat visz az enteriőrbe. Fekete színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális szállodai előcsarnokba vagy folyosóra, könnyen illik mind a meleg, mind a hűvös belső terekhez, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használja energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válassza ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombináljon egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolja a fényerőt az irodai világítástól a hangulatos estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Domináns szín: Fekete Domináns anyag: PVC Kivitel: Matt Alapvető információk Típus: Mennyezeti lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP44 Maximális teljesítmény: 24W Fényforrás típusa: integrált LED Méretek Termék magassága [cm]: 4,5 Termék szélessége [cm]: 30 Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Igen Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló mozgásérzékelő BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Nem Távirányító: Nem Színhőmérséklet [K]: 2800 / 4000 / 6000 Vezérlés típusa > Összeshez: CCT kapcsoló Beállítás: Nem Érzékelő tartomány: Távolság: 2-8 m | Idő: 15 mp - 1,5 perc | Alkonyérzékenység Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1 Nettó tömeg [kg]: 0,8 1. doboz magassága [cm]: 5 1. doboz mélysége [cm]: 30 1. doboz szélessége [cm]: 30
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6590
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető