Termékek közzététele
BABIL 10W CCT kapcsolós fehér mennyezeti lámpa
BABIL 10W CCT kapcsolós fehér mennyezeti lámpa

    BABIL 10W CCT kapcsolós fehér mennyezeti lámpa

    A BABIL 10W CCT SWITCH WH mennyezeti lámpa egy modern mennyezeti lámpa, amely tiszta, kényelmes megvilágítást biztosít folyosókon és folyosókon. Matt fehér alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 10 W-os, 879 lm-es, kapcsolható 2940 K vagy 4102 K színhőmérséklettel, CRI ≥ 90-nel, 35°-os sugárzási szöggel és 230 V-tal rendelkezik. Praktikus részletek: IP20 védelem, 1 fénypont, és kb. 7 cm széles × 8 cm magas. Kiváló lakossági és szerződéses projektekhez, ahol a stílusnak és a hatékonyságnak együtt kell járnia. Termékkód: AZ6554.
    Specifikáció
    • Specifikáció

      Okosalkalmazás: Nem

      Bluetooth átjáró: Nem

      CCT: Igen

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Mozgásérzékelő: Nem

      Sugárzási szög: 35°

      Ütésállósági osztály: 1

      Fényforrások száma: 1

      Feszültség: 230V

      Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló

      BT vezérlőpanel: Nem

      RGB: Nem

      Fényerőszabályozás: Nem

      Távirányító: Nem

      Vezérlés típusa > Mindenhez: CCT kapcsoló

      Fényáram [lm]: 879

      Beállítás: Nincs

      Színhőmérséklet [K]: 2940 / 4102

      Alapvető információk

      Energiaosztály: G

      Védelmi osztály: IP20

      Maximális teljesítmény: 10W

      Fényforrás típusa: integrált LED

      Típus: Felületre szerelhető lámpa

      Anyagok és színek

      Domináns szín: Fehér

      Domináns anyag: Alumínium

      Kivitel: Matt

      Csomagolás

      Bruttó tömeg [kg]: 0,3

      Nettó tömeg [kg]: 0,26

      Doboz mélysége 1 [cm]: 7,5

      1. doboz szélessége [cm]: 7,5

      1. doboz magassága [cm]: 10,5

      Méretek

      Termék magassága [cm]: 8

      Termék szélessége [cm]: 7

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAZ6554
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető