Termékek közzététele
PRONTO FALI CCT KAPCSOLÓ 60 IP44 CH fali lámpa

PRONTO FALI CCT KAPCSOLÓ 60 IP44 CH fali lámpa

Ismerkedjen meg a PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 CH fali lámpával: egy elegáns fali lámpa, amelyet megbízható világítás biztosítására terveztek a műalkotások és textúrák kiemelésére. Alumíniumból készült, fényes króm felülettel, letisztult, minimalista sziluett érdekében. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 14 W-os, 1060 lm-es, 3000 K vagy 4000 K kapcsolható színhőmérséklettel, ≥ 90 CRI-vel, 107°-os sugárzási szöggel és 230 V-os tápellátással rendelkezik. Praktikus részletek: IP44-es védelem, 1 fénypont, és kb. 9 cm széles × 6 cm magas. Egyenként vagy többesben is felszerelhető a szoba kiegyensúlyozott megvilágítása érdekében. Termékkód: AZ6568.
Specifikáció
  • Méretek

    Termék hossza [cm]: 60

    Fali talp szélessége [cm]: 4

    Termék magassága [cm]: 6

    Lámpabúra szélessége [cm]: 6

    Lámpabúra magassága [cm]: 6

    Fali talp magassága [cm]: 4

    Lámpabúra hossza [cm]: 60

    Termék szélessége [cm]: 9

    Fali talp hossza [cm]: 26

    Anyagok és színek

    Kiegészítő szín: Fehér

    Domináns szín: Króm

    Kiegészítő anyag: PVC

    Domináns anyag: Alumínium

    Fő felület: Fényes

    Fali talp színe: Króm

    Kiegészítő felület: Bordázott

    Lámpabúra színe: Fehér

    Alapvető információk

    Típus: Fali lámpa

    Energiaosztály: G

    Védelmi osztály: IP44

    Maximális teljesítmény: 14W

    Fényforrás típusa: integrált LED

    Specifikáció

    Okosalkalmazás: Nem

    Bluetooth átjáró: Nem

    CCT: Igen

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Mozgásérzékelő: Nem

    Ütésállósági osztály: 1

    Fényforrások száma: 1

    Feszültség: 230V

    Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló

    BT vezérlőpanel: Nem

    RGB: Nem

    Fényerő-szabályozás: Nem

    Távirányító: Nem

    Színhőmérséklet [K]: 3000 / 4000

    Vezérlés típusa >Mindhez: CCT kapcsoló

    Sugárzási szög: 107°

    Beállítás: Nem

    Lumen [lm]: 1060

    Csomagolás

    Bruttó tömeg [kg]: 1,2

    Nettó tömeg [kg]: 1

    Doboz szélessége 1 [cm]: 62

    Doboz magassága 1 [cm]: 11

    Doboz mélysége 1 [cm]: 7,5

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6568
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető