Termékek közzététele
RIPPLE WALL 50 AUBURN fali lámpa
RIPPLE WALL 50 AUBURN fali lámpa
RIPPLE WALL 50 AUBURN fali lámpa

    RIPPLE WALL 50 AUBURN fali lámpa

    A RIPPLE WALL 50 AUBURN fali lámpa egy modern fali lámpa, amelyet tiszta, kényelmes fény biztosítására terveztek éjjeli lámpaként. Matt gesztenyebarna alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje érdekében. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 6 W-os, 108 lm-es, 2675 K-es, CRI ≥ 90-es, 0°-os sugárzási szöggel és 230 V-os tápellátással rendelkezik. Praktikus részletek: IP20-as védelem, 1 fénypont, és kb. 50 cm széles × 50 cm magas. Egyenként vagy többesben is felszerelhető a szoba kiegyensúlyozott megvilágítása érdekében. Termékkód: AZ6582.
    Specifikáció
    • Méretek Fali talp hossza [cm]: 5,2 Termék hossza [cm]: 8 Fali talp szélessége [cm]: 8 Lámpabúra szélessége [cm]: 50 Fali talp magassága [cm]: 8 Lámpabúra magassága [cm]: 50 Termék magassága [cm]: 50 Lámpabúra hossza [cm]: 2,5 Termék szélessége [cm]: 50 Anyagok és színek Díszítő szín: Fekete Fali talp színe: Fekete Díszítő anyag: Alumínium Domináns anyag: Alumínium Díszítő felület: Matt Fő felület: Matt Domináns szín: Gesztenyebarna Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 6W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 0° Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Fényáram [lm]: 108 Beállítás: Nem Színhőmérséklet [K]: 2675 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 2,2 Nettó tömeg [kg]: 1 Doboz szélessége 1 [cm]: 59 Doboz magassága 1 [cm]: 15 Doboz mélysége 1 [cm]: 59
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAZ6582
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető