Termékek közzététele
PANDINO 23 CCT KAPCSOLÓS ÉRZÉKELŐ IP44 WH mennyezeti lámpa

PANDINO 23 CCT KAPCSOLÓS ÉRZÉKELŐ IP44 WH mennyezeti lámpa

A PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH mennyezeti lámpa az AZzardo terméke, amely merész építészeti sziluettet kölcsönöz otthonának. Fehér színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális hálószobába vagy lépcsőházba, segít meghatározni a zónákat a nyitott terekben, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a hangulatos estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Domináns szín: Fehér Domináns anyag: PVC Kivitel: Matt Alapvető információk Típus: Mennyezeti lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP44 Maximális teljesítmény: 18W Fényforrás típusa: integrált LED Méretek Termék magassága [cm]: 4,5 Termék szélessége [cm]: 23 Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Igen Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló Mozgásérzékelő RGB: Nem Fényerőszabályozás: Nem Távirányító: Nem Színhőmérséklet [K]: 2800 / 4000 / 6000 Vezérlés típusa > Összeshez: CCT kapcsoló Beállítás: Nem Érzékelő tartomány: Távolság: 2-8 m | Idő: 15 mp - 1,5 perc | Alkonyérzékenység Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,6 Nettó tömeg [kg]: 0,5 1. doboz magassága [cm]: 5 1. doboz mélysége [cm]: 23 1. doboz szélessége [cm]: 23
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6587
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető