Termékek közzététele
FRAME WALL 4000K DGR fali lámpa

FRAME WALL 4000K DGR fali lámpa

A FRAME WALL 4000K DGR fali lámpa egy modern fali lámpa, amely kifinomult, építészeti megjelenést kölcsönöz éjjeli lámpaként. Matt sötétszürke alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, 12 W-os, 4000 K-es és 230 V-os teljesítménnyel. Praktikus részletek: IP65 védelem, állítható pozicionálás, 1 fénypont, és kb. 17,5 cm széles × 6 cm magas. Kiválóan alkalmas lakossági és szerződéses projektekhez, ahol a stílusnak és a hatékonyságnak együtt kell járnia. Termékkód: AZ6634.
Specifikáció
  • Méretek Termék hossza [cm]: 11 Lámpabúra szélessége [cm]: 15 Lámpabúra magassága [cm]: 6,2 Termék magassága [cm]: 6 Termék szélessége [cm]: 17,5 Fali talp hossza [cm]: 3 Lámpabúra hossza [cm]: 6,2 Fali talp szélessége [cm]: 17,5 Fali talp magassága [cm]: 6,3 Anyagok és színek Fali talp színe: Sötétszürke Domináns szín: Sötétszürke Díszítő anyag: PVC Domináns anyag: Alumínium Felület: Matt Lámpabúra színe: Sötétszürke Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP65 Maximális teljesítmény: 12W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem Mozgásérzékelő: Nem Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Eltérítés: 350° BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Színhőmérséklet [K]: 4000 Beállítás: Igen Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,8 Nettó tömeg [kg]: 0,6 Doboz szélessége 1 [cm]: 20,5 Doboz magassága 1 [cm]: 13,5 Doboz mélysége 1 [cm]: 9
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6634
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető