Termékek közzététele
UniSee 700, UNI-0007
Barco
Archivált

UniSee 700, UNI-0007

55" 700 nits.

Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 700 nit.

Specifikáció
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 700 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóunisee-700-uni-0007
  • TermékcsaládEnterprise
  • TermékcsoportLarge Video Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)682
  • Szélesség (mm)1211.4
  • Mélység (mm)167
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)35.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális- televíziók
  • IFC besorolásElektromos elem
  • ETIM-kódEC001630
  • ETIM-névTelevision
  • UNSPSC névVisual presenters
  • UNSPSC kód45111810
  • Uniclass 2015 kódFI_60_95
  • Uniclass 2015 leírásVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
  • OmniClass szám23-19 25 11 15 15
  • OmniClass névVisual Devices

Hasonló termékek