Termékek közzététele
BG-FILCOTEN tec NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 150 drainage channel

    BG-FILCOTEN tec NW 150 drainage channel

    3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)

    The FILCOTEN tec channel system offers the superior characteristics of FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) and complements these with additional safety aspects. Anchoring pockets ensure a secure bond with the surrounding concrete bed. The special design of the galvanised steel edge allows for simple and secure fastening of the covers. Adjacent covering surfaces can easily be joined against the border of the edges. The BG-FILCOTEN tec mini version is the shallower channel for limited height applications. The channel system can withstand loads up to class C 250 (in accordance with EN 1433).

    Specifikáció
    • Operational areas

      Optimal for installation in pedestrianised areas, parks, sports and leisure facilities, car parks and similar surfaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófilcoten_tec-nw150
    • TermékcsaládDrainage systems
    • Termékcsoportconcrete drainage systems
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)22.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika