Termékek közzététele
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab

    BG-ROAD LEFIX roadside slab

    Traffic volume, and thus the burden on our roads, increases every year. Increasing lorry traffic poses a major challenge to maintaining roadway stability. This means rising road maintenance costs and greater safety risks, because road damage poses a dangerous accident hazard. Safer and more durable: LEFIX shoulder slabs. BG-ROAD LEFIX shoulder slabs effectively stop this development, as their design prevents slab loosening, with a stable surface structure that affords easy steering correction. They reduce road shoulder wear so less maintenance is required, which also means lower maintenance costs. The “rumbling sound” made when driving over the edge of the road alerts drivers, enhancing safety.

    Specifikáció
    • Technical data

      Channel material: concrete
      Length: 250 mm, 450 mm, 1000 mm
      Width: 500 mm
      Height at channel end: 140 mm
      Laying radius (min.): 4 m, 6 m, 16 m
      Colour: grey, red

      Operational areas: motorway, shoulder, national road, district road, roundabout, country road, rest area, racetrack

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóroad_lefix
    • TermékcsaládDrainage systems
    • Termékcsoportconcrete drainage systems
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-08-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)149
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
    • IFC besorolásTárgy

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika