Termékek közzététele
Legacy Roof System
Legacy Roof System
    Archivált

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Specifikáció
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólegacy-mineral_7780059_my
    • TermékcsaládPitched Roof Tile System
    • TermékcsoportLegacy Mineral
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2023-02-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)330
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Gyártás helyeMalajzia
    • Nettó tömeg (kg)5.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 leírásConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 13
    • OmniClass névConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings