1/2" - 4" F/F, ISO 5211, SS trim, FLANGED-VALVE FULL-PORT
More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve. It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs
S64D39 1/2"
S64E39 3/4"
S64F39 1"
S64G39 1 1/4"
S64H39 1 1/2"
S64I39 2"
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Dél-Amerika | Afrika | Észak-Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbajdzsán | Ausztria | Ausztrália | Brazília | Dél-afrikai Köztársaság | Egyesült Államok |
Bahrein | Belgium | Új-Zéland | Chile | Egyiptom | Guatemala |
Banglades | Bosznia-Hercegovina | Ecuador | Ghána | Mexikó | |
Dél-Korea | Bulgária | Peru | Marokkó | Panamaváros | |
Egyesült Arab Emírségek | Ciprus | Uruguay | Mauritius | Trinidad és Tobago | |
Fülöp-szigetek | Csehország | Nigéria | |||
Hongkong | Dánia | Réunion | |||
India | Egyesült Királyság | ||||
Indonézia | Észtország | ||||
Irak | Finnország | ||||
Irán | Franciaország | ||||
Izrael | Görögország | ||||
Japán | Hollandia | ||||
Jordánia | Horvátország | ||||
Kambodzsa | Izland | ||||
Katar | Lengyelország | ||||
Kazahsztán | Lettország | ||||
Kína | Litvánia | ||||
Kuvait | Luxemburg | ||||
Libanon | Magyarország | ||||
Malajzia | Málta | ||||
Mongólia | Moldova | ||||
Örményország | Németország | ||||
Pakisztán | Norvégia | ||||
Srí Lanka | Olaszország | ||||
Szaúd-Arábia | Oroszország | ||||
Szingapúr | Portugália | ||||
Szíria | Románia | ||||
Tajvan | Spanyolország | ||||
Thaiföld | Svájc | ||||
Törökország | Svédország | ||||
Vietnam | Szlovákia | ||||
Szlovénia | |||||
Ukrajna |