Termékek közzététele
S6441 NPT BRASS BALL VALVE

S6441 NPT BRASS BALL VALVE

1/2" - 4" F/F, ISO 5211, Brass trim, FLANGED-VALVE FULL-PORT

More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve. It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs .      

S64D41 1/2"

S64E41 3/4"

S64F41 1"

S64G41 1 1/4"

S64H41 1 1/2"

S64I41 2"

S95L41AM 2 1/2"

S95M41AM 3"

S95N41AM 4"

Specifikáció
  • QUALITY 

    • 24h 100% seal test guaranteed 

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier 

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life.

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female 

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow.

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 600 PSI non-shock cold working pressure

    • -4°F to +350°F

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. 

    OPTIONS

    • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

    • Brass trim (s.6441)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS6441NPTBRASSBALLVALVE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika