Termékek közzététele
S84 BSPT BRASS BALL VALVE
S84 BSPT BRASS BALL VALVE

    S84 BSPT BRASS BALL VALVE

    1/4" - 1 1/2", FF, FULL-PORT

    Suitable for all gas domestic systems. Full bore ball valve with BSPT threaded connection Female/Female and/or Male/Female ISO7/1. Available with steel lever or aluminum T-handle.

    S84 BSPT BRASS BALL VALVE (yellow lever)

    S84B50 1/4"

    S84C50 3/8”

    S84D50 1/2"

    S84E50 3/4"

    S84F50 1"

    S84G50 1 1/4"

    S84H50 1 1/2"

    S84I50 2"

    S84L50 2 1/2”

    S84M50 3”

    S84N50 4”

    S84 BSPT BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)

    S84B56 1/4"

    S84C56 3/8”

    S84D56 1/2"

    S84E56 3/4"

    S84F56 1"

    S84G56 1 1/4"

    S84H56 1 1/2"

    S84 BSPT BRASS BALL VALVE (yellow stubby handle)

    S84DT5Y 1/2"

    S84FT5Y 1"

    S84GT5Y 1 1/4"

    S84HT5Y 1 1/2"

    S84 BSPT BRASS BALL VALVE (AISI430 stainless steel yellow lever)

    S84B53 1/4"

    S84C53 3/8”

    S84D53 1/2"

    S84E53 3/4"

    S84F53 1"

    S84G53 1 1/4"

    S84H53 1 1/2"

    S84I53 2"

    S84 BSPT BRASS BALL VALVE (lockable handle)

    S84B59 1/4"

    S84C59 3/8”

    S84D59 1/2"

    S84E59 3/4"

    S84F59 1"

    S84G59 1 1/4"

    S84H59 1 1/2"

    S84I59 2"

    S84L59 2 1/2”

    S84M59 3”

    S84N59 4”

    Specifikáció
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • T-Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stresses at stem 

      THREADS

      • EN10226-2, ISO 7/1, BS 21 BSPT taper female by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar

      • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Stem extension

      • Oval lockable handle

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Stubby handle

      • Geomet® carbon steel handle with thick PVC dip coating

      • Patented locking device

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS84BSPTBRASSBALLVALVET-HANDLE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika