Termékek közzététele
S84 EN331 BRASS BALL VALVE SPRING RETURN

S84 EN331 BRASS BALL VALVE SPRING RETURN

1/4" - 2", FF, FULL-PORT, EN 10226-1 

Access to fluid systems in public places could potentially convert into costs and safety problems. In order to avoid unattended valves being left open with negative economic or environmental consequences, RuB developed the automatic self-closing valve. The valve can be opened normally by rotating the handle 90° and when the user releases the handle, the valve shuts off automatically. Best solution for service stations, trucks, public areas, gardens. The same features are also useful in industrial applications, where a valve must notbe left open unattended.

S84B00M 1/4"

S84C00M 3/8”

S84D00M 1/2"

S84E00M 3/4"

S84F00M 1"

S84G00M 1 1/4"

S84H00M 1 1/2"

S84I00M 2"

Specifikáció
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Handle clearly shows ball position

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Travel stops on body to avoid stresses at stem

    • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female

    FLOW

    • Full port to DIN 3357 for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

    • Taper male by parallel female threads

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS84EN331BRASSBALLVALVESPRINGRETURN
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika