Termékek közzététele
S84 W BRASS BALL VALVE
S84 W BRASS BALL VALVE
S84 W BRASS BALL VALVE

    S84 W BRASS BALL VALVE

    1/4" - 2", FF, FULL-PORT, EN 10226-1 

    Legionella is a bacterium that lives and proliferates in natural and artificial aquatic environments at temperatures ranging between 5.7°C and 55°C and standing up to acidic and alkaline environments. S.84W is approved for use with drinking water; the specific ball design avoids water stagnation and the spread of bacteria in the system. 

    S84 W BRASS BALL VALVE (green lever)

    S84B00W 1/4"

    S84C00W 3/8”

    S84D00W 1/2"

    S84E00W 3/4"

    S84F00W 1"

    S84G00W 1 1/4"

    S84H00W 1 1/2"

    S84I00W 2"

    S84 W BRASS BALL VALVE (green t-handle)

    S84B06W 1/4"

    S84C06W 3/8”

    S84D06W 1/2"

    S84E06W 3/4"

    S84F06W 1"

    S84 W BRASS BALL VALVE (lockable handle)

    S84B15W 1/4"

    S84C15W 3/8”

    S84D15W 1/2"

    S84E15W 3/4"

    S84F15W 1"

    S84G15W 1 1/4"

    S84H15W 1 1/2"

    S84I15W 2"

    Specifikáció
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      • Chrome plated brass ball with rinse hole

      THREADS

      • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • DIN-EN 13828 limitations for potable water: 10 bar (Kg/cm²) non- shock cold working pressure and +65°C temperature (occasional excursions up to 90°C are permitted for a period of 1 h maximum)

      • -40°C to +150°C (-40°F to +302°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Patented locking device

      • T-handle

      • Stubby handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS84WBRASSBALLVALVE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika