Termékek közzététele
210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

210™ is a premium, Calcium Aluminate based, interior, self leveling underlayment that can be used to create a smooth, flat or level surface prior to the installation of floor coverings. Its long working time, low shrinkage and superior leveling properties make it the ideal product for demanding applications on, above or below grade. Sealed with a suitable coating, 210™ is also the perfect decorative topping when a natural concrete look is desired. Topical stains, dyes and surface treatments further expand the decorative possibilities.
Specifikáció
    • Ideal for barrel mixing or pumping applications
    • Can be used as an underlayment or decorative topping
    • Maintains healing merging properties for up to 20+ minutes
    • Can be installed from 1/4″ – 2″ Neat and to 5″ properly extended
    • Fast return to service; walkable in just 1-2 hours
    • Accepts common floor coverings in as little as 12 hours
    • Ideal for healthcare environments – Will not support the growth of mold or mildew
    • Can be left open to normal construction traffic
    • Contributes points to LEED® Certified Projects
    • Can be installed over “green concrete” for early construction phase applications
    • Can be featheredged to meet existing elevations
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító210-Premium-Cement-Based-Self-Leveling-Underlayment-Topping
  • TermékcsaládWall and Floor Installation Systems
  • TermékcsoportSubfloor Preparation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből