Termékek közzététele
AS-100 Premium All-Purpose Bonding Agent Designed for CMP’s Leveling Compounds

AS-100 Premium All-Purpose Bonding Agent Designed for CMP’s Leveling Compounds

AS-100 is a premium interior / exterior acrylic primer designed for use with CMP’s line of underlayment’s and toppings. AS-100 can be used on a wide variety of substrates including concrete, wood, well bonded VCT, Epoxy, Gypsum underlayment, cutback and other adhesive residues not affected by water. AS-100 is quick drying and with a unique ability to bond to both porous and non-porous substrates.
Specifikáció
  • Can be rolled, broomed or spray applied depending on application Excellent Alkali resistance High solids content Pigmented for application visibility Water based and VOC compliant No dangerous emissions or irritating fumes Very low odor Will not harbor or support Mold or Mildew Low particle size for excellent penetration Can be applied to Green concrete a minimum of 5 days old Tenacious bond strength to a variety of surfaces Contributes points to LEED® Certified Projects
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAS-100-Premium-All-Purpose-Bonding-Agent
  • TermékcsaládWall and Floor Installation Systems
  • TermékcsoportSubfloor Preparation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből