Termékek közzététele
Combi1® Atmospheric Vent (C-SW2) Defender and Non-Defender Safety System
Bradford White

Combi1® Atmospheric Vent (C-SW2) Defender and Non-Defender Safety System

The Combi1™ Series combination water heaters are designed to provide both potable water heating and space heating from a single heat source. The heated potable water in the tank transfers its heat through the heat exchanger to the fluid within the coil.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-0035
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportCombination - Water & Space Heating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó