Termékek közzététele
Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater
Bradford White

Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Our Power Vent (TTW®) models are power vented for positive exhaust. They offer greater installation flexibility with the ability to vent through a wall or roof, with either 2" or 3" PVC, ABS or CPVC pipe. They offer an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-0066
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportTank Type Gas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó