Termékek közzététele
KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)
Bradford White

KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

4.0/5 csillag4.0(8 vélemény)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
Specifikáció
  • Product Features:

    • Flexible Installation - Unit can be installed in any plumbing orientation.
    • Compact Size - Fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities.
    • Silent Operation on All Models - Except TET115V240.
    • Save Water and Time - By installing unit at the point-of-use.
    • High Temperature Limit Switch - Enables safe operation.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-kwickshot-thermostatic
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportTankless Electric
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • ETIM-kódEC000392
  • ETIM-névInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 leírásElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 11 11
  • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters