Termékek közzététele
Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)
Bradford White

Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

These models are appropriate for open system applications, where water from a solar collector is pumped into the tank, directly heating the potable water (no internal heat exchange coil). These models conatin a back up electrical heating element. For installation flexibility, alternate collector supply and return connections are provided on the 80 and 119-gallon models.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-solar-saver-open-loop
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportSolar
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásKazán
  • UNSPSC névDomestic water heaters
  • UNSPSC kód40101825
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó