Termékek közzététele
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)
Bradford White

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Brute MagnaTech® HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Product Features:

  • Up to 96% Thermal Efficiency
  • 20:1 Modulation All Sizes
  • Intuitive Touch Screen Controls
  • Proprietary O2 Combustion Control System
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality - 9ppm NOx
  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV Vent Systems
  • Variable Speed Pump Control
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbrute-magnatech-htd-hydronic-boiler
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportBoilers & Volume Water Heaters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEG015210
  • ETIM-névBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó