Termékek közzététele
Hidraulikus váltó, epoxigyanta bevonatos acél ház
Caleffi

Hidraulikus váltó, epoxigyanta bevonatos acél ház

Hidraulikus váltó. Epoxigyanta bevonatos acél ház. Előformázott szigeteléssel. Karimás csatlakozók PN 16. EN 1092-1 típusú ellenkarimához. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: 0÷105°C (DN 50–DN 100), 0÷100°C (DN 125 - DN 150). Hőmérséklet érzékelő csatlakozó: 1/2” F. Automata légtelenítő szeleppel, elzáró szeleppel, ürítőszeleppel.
Specifikáció
  • Hidraulikus váltó. Epoxigyanta bevonatos acél ház. Előformázott szigeteléssel. Karimás csatlakozók PN 16. EN 1092-1 típusú ellenkarimához. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: 0÷105°C (DN 50–DN 100), 0÷100°C (DN 125 - DN 150). Hőmérséklet érzékelő csatlakozó: 1/2” F. Automata légtelenítő szeleppel, elzáró szeleppel, ürítőszeleppel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító548Flanged_Commercial_Steel
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportNorth America
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-15
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010579
  • ETIM-névWater separator, steam and compressed air
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC