Termékek közzététele
AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market
Caleffi

AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market

The backflow preventer can be used in all plumbing systems where there is danger of the potable water supply system being contaminated. It prevents an accidental reduction in the pressure in the distribution system from causing backflow from contaminated water in user installations. The 574 series RPZ backflow preventer is ICC-ES certified to ASSE 1013 and CSA B64.4. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI/CAN 372, low lead. Also available in combination with AutoFill™ pre-adjustable automatic filling valves, 3/4" and 1" sizes.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Specifikáció
  • Pre-adjustable automatic filling valve with testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body. Max inlet pressure: 150 psi Max working temp: 140˚F Setting pressure range: 6 - 90 psi Preset outlet pressure: 15 psi Pressure gauge scale: 0 - 100 psi / 0 - 7 bar

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító57415XA
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportNorth America
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 leírásBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 11
  • OmniClass névBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC