Termékek közzététele
Temperature heat interface units
Caleffi

Temperature heat interface units

Satellite di utenza pensile elettronico con funzione di:

Riscaldamento in bassa temperatura (25–45 °C).
Produzione ACS istantanea (max 18 l/min).

Funzioni attivabili
• Preriscaldo scambiatore ACS
• Asciugatura massetto

Componenti principali
- valvola modulante (Δp max ammesso 0,9 bar)
- sensore e valvola di sicurezza termica per protezione impianto a pavimento
- pompa ad alta efficienza (solo per modalità riscaldamento)
- copertura in PPE
- scambiatore saldobrasato 40 kW nominali

Pmax d’esercizio: 10 bar.
Alimentazione 230 V - 50 Hz.
Assorbimento elettrico massimo: 80 W.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikáció
  • The latest generation of Heat Interface Units SATK20 and SATK30 provide space heating and instantaneous DHW production in housing units connected to a centralised heating system or district heating network. SAK20 and SATK30 heat interface units, being two-way systems with modulating control of the heating medium (VFR - variable flow rate system), are particularly suitable in combination with condensing boilers and for connection to district heating, thanks to the low return temperature which characterize the products.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSATK20
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportOther
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)550
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)265
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásSzelep