Termékek közzététele
FleeceBACK RapidLock (RL™)

FleeceBACK RapidLock (RL™)

About FleeceBACK RapidLock (RL) SystemRevolutionary membrane attachment method that provides a fully-adhered EPDM, TPO, or PVC system without the use of adhesives. The RapidLock (RL) system utilizes VELCRO® Brand Securable Solutions along with 115-mil FleeceBACK RL EPDM, TPO, or PVC to achieve performance on par with traditional fully-adhered single-ply systems. No stirring of adhesives or waiting for flash-off required. This roofing system provides up to 80% labor savings compared to traditional bonding adhesive and up to 25% labor savings compared to a traditional FleeceBACK system. Don't Take Our Word For ItCarlisle’s FleeceBACK RapidLock (RL) Roofing System is a groundbreaking innovation that is ideal for new construction and re-roofing projects. But don’t take our word for it! See for yourself what people are saying about this revolutionary, adhesiveless system.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófleeceback-rapidlock-rl
  • TermékcsaládRoofing-Products
  • TermékcsoportSpecialty
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 leírásUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes