Termékek közzététele
Sure-White EPDM

Sure-White EPDM

About Sure-White EPDMSure-White EPDM is an ideal solution for building owners looking to reduce air conditioning costs without compromising performance or durability. Offering the same material characteristics as Carlisle's standard EPDM, Sure-White membranes have over 20 years of proven field performance, come in sheet sizes up to 20' wide by 100' long, and comply with ASTM D4637 Type I.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósure-white-epdm
  • TermékcsaládMembrances
  • TermékcsoportEPDM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 leírásUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes