Termékek közzététele
Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca
Archivált

Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca

Sfera 63 Close-Coupled WC with Ceramic Body Shell Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics
Specifikáció
  • Monobloc WC outlet to wall 4,5 Lt. , commutable in outlet to floor by a pipe fitting, Cod.:5CUIG00 Toilet Pan Cod.:1MPSFN00 Fixing set Cod.:Z3440 Ceramic Body Sheel (cover for the tank) cod.:1SCSC00 Anti-Condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5Lt. Cod.:5BSSC00 Pipe Fitting Kit for cistern feeding Cod.:5KRBSZ00 Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Eco Cod.:5ZECOF00 White Soft-close Take-Off Seat-cover Plus Cod.:5SCSTP000
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócatalano_wc_sfera_63x35_shell_cod_1MPSFN00_1SCSC00
  • TermékcsaládSfera
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)870
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)630
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)36
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 leírásWC systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION