Termékek közzététele
Sfera 54x35 Wc

Sfera 54x35 Wc

Wc sospeso con sistema di scarico Newflush.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • 05 1144 0001 Bianco lucido

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSFERA_wc_sospeso_54x35_0511440001
  • TermékcsaládSfera
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-08
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)280
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)545
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011289
  • ETIM-névToilet closet
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets