Termékek közzététele
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50

    Ceramic Top 125x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.


    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 08 3125 0001 Bianco lucido

      08 3125 0021 Bianco satinato

      08 3125 0022 Nero satinato

      08 3125 0023 Cemento satinato

      08 3125 0032 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCeramic_Top_125x50_0831250001
    • TermékcsaládCeramic Top
    • TermékcsoportCeramic Top
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)1250
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011384
    • ETIM-névWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks