Termékek közzététele
Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc

    Zero 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • TermékcsaládZERO
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)265
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION