Termékek közzététele
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • TermékcsaládElice
    • TermékcsoportElice
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010459
    • ETIM-névWashbasin top
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText