Termékek közzététele
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50

    Ceramic Top 150x50

    Piano in ceramica autoportante per installazione doppio lavabo. Predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 08 3151 0001 Bianco lucido

      08 3151 0021 Bianco satinato

      08 3151 0022 Nero satinato

      08 3151 0023 Cemento satinato

      08 3151 0032 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCeramic_Top_150x50_0831510001
    • TermékcsaládCeramic Top
    • TermékcsoportCeramic Top
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-11-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010459
    • ETIM-névWashbasin top
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks