Termékek közzététele
Comfort 61x31
Comfort 61x31

    Comfort 61x31

    Orinatoio

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 09 3261 0001 Bianco lucido.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOMFORT_orinatoio_61x31_0932610001
    • TermékcsaládComfort
    • TermékcsoportUrinal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)610
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)275
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION