Termékek közzététele
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc

    Comfort 70x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • TermékcsaládComfort
    • TermékcsoportComfort
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-26
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION