Termékek közzététele
Italy 52x37 Bidet
Italy 52x37 Bidet

    Italy 52x37 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 07 1952 1001 Bianco lucido



    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóITALY_bidet_terra_52x37_0719521001
    • TermékcsaládItaly
    • TermékcsoportBidet
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-10-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets