Termékek közzététele
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15

    Elice Ø40 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture

      04 2340 0001 Bianco lucido

      04 2340 0021 Bianco satinato

      04 2340 0022 Nero satinato

      04 2340 0023 Cemento satinato

      04 2340 0028 Acqua satinato

      04 2340 0029 Sabbia satinato

      04 2340 0030 Lino satinato

      04 2340 0031 Seta satinato

      04 2340 0032 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóELICE_lavabo_appoggio_40_0423400001
    • TermékcsaládElice
    • TermékcsoportElice
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText