Termékek közzététele
Elice 45x35
Elice 45x35

    Elice 45x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóELICE_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • TermékcsaládElice
    • TermékcsoportElice
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText