Termékek közzététele
Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóELICE_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • TermékcsaládElice
    • TermékcsoportElice
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2022-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText