Termékek közzététele
Italy 57x47

Italy 57x47

Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • 07 2757 0001 Bianco lucido

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóITALY_lavabo_incasso_57x47_0725571001
  • TermékcsaládItaly
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)570
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION